此微型灵活 SoM 是一种将微控制器 (MCU)、FPGA 和可编程混合信号矩阵集成到单板上的解决方案。 在设计产品时,它就能帮助用户替换传统的“芯片先定”开发策略,并且只需执行功能接口。 它可以简化硬件开发流程、减少开发时间并帮助客户更快地完成产品迭代。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
SLG46585 GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Asynchronous State Machine, LDOs, and DC/DC Converter
|
具有异步状态机的 GreenPAK™, 具有低压差稳压器 (LDO) 的 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RX651 带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
5L1503 MicroClock Programmable Clock Generator
|
可编程时钟 | 购买 / 样片 |