概览

简介

开源社群,亦称创客空间,已不再是传统意义上的黑客聚集地,而是已进入了家庭、办公室甚至工业应用等广泛领域,获得了越来越多的支持者。

Feather 是 Adafruit 最大的开源硬件板和配件品牌。 这些电路板具有相同的外形尺寸、引脚排列和锂聚合物电池充电功能。 某些主板提供特殊功能,例如蓝牙、Wi-Fi 或蜂窝网络连接、专用的“面包板”区域(用于原型设计,或 SD 卡接口)。 Adafruit 和其他贡献者的软件社群会为以上所有电路板提供支持。

系统优势:

  • 高性能 1GHz Arm® Cortex®-A55 MPU
  • 将高端处理与 RTOS 支持联系起来
  • 通用 Feather 载板
  • 由 LiPo 充电器供电的 LiPo 电池
  • 低功耗设计
  • 外形小巧
  • 音频编解码器(可用于家庭自动化)

产品对比

应用

应用

  • 开源社群项目(创客空间)
  • 家庭自动化
  • 办公室自动化
  • 低端工业嵌入式应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Connector Line.232 EU206-1 (Feather SOM) Feather SOM Feather SOM Sheet.138 Sheet.215 Sheet.217 Sheet.219 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V.216 1.8V 1.8V 3.3V.218 1.2V 1.2V 3.3V.220 1.8V 1.8V Connector Arrow Bi-directional.211 Bi-directional.207 Bi-directional.208 Bi-directional.205 Bi-directional.204 Bi-directional.199 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU178 EU178 EU178 ETH Controller ETH Controller ETH Controller ETH Controller ETH Controller ETH Controller CAN TRx CAN TRx CAN TRx ETH Connector ETH Connector ETH Connector ETH Connector ETH Connector ETH Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector CAN Connector Headph. Jack Headph. Jack Headph. Jack Microph. Jack Microph. Jack Microph. Jack PMOD Type6 (I2C) PMOD Type6 (I2C) PMOD Type6 (I2C) PMOD Type2 (SPI) PMOD Type2 (SPI) PMOD Type2 (SPI) SD Card SD Card SD Card Barrel Jack Connector Barrel Jack Connector Barrel Jack Connector CAN TRx CAN TRx CAN TRx Serial Flash Serial Flash Serial Flash MIPI-CSI Connector MIPI-CSI Connector MIPI-CSI Connector JTAG Connector JTAG Connector JTAG Connector EU178-2 (Custom Carrier Board) Custom Carrier Board Custom Carrier Board Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.130 Sheet.131 Connector 1.154 3.7V 3.7V 3.7V 5V 5V 5V 4.2V 4.2V 4.2V Sheet.137 Sheet.139 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.159 Connector 1.154.160 I2S I2S I2S Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Connector 1.154.186 Connector 1.154.187 Connector 1.154.188 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V MCU RA8M1 MCU MCU UART UART UART QSPI QSPI QSPI CSI CSI CSI JTAG JTAG JTAG SPI SPI SPI I2C I2C I2C SD SD SD GPIO GPIO GPIO FTDI FTDI FTDI LDO 1 PMIC PMIC LiPo-Charger LiPo-Charger LiPo-Charger LiPo Connector LiPo Connector LiPo Connector USB-C Connector USB-C Connector USB-C Connector LDO 3 LDO LDO LDO 2 LDO LDO Bi-directional Bi-directional.198 Bi-directional.200 Audio CODEC Audio CODEC AudioCODEC Bi-directional.209 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector Connector Line 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector 12 + 16Pin Feather Connector Dynamic connector Connector 1.233
Exiting Interactive Block Diagram