视觉 AI 正在向各种成熟市场和新兴市场扩张。 视觉 AI 应用需求不断增长,需要多达 4 个摄像头输入(每个摄像头输入具有高达 4K 的分辨率),以及强大的 AI 引擎。 这些组件对于预处理、后处理和分析大量相关图像和视频数据至关重要。 该平台提供卓越的视觉性能和电源效率,同时保持高效的无风扇运行。 它可以作为系统模块(SOM)实现可扩展性,也可以作为应用驱动的单板计算机(SBC)解决方案得到实施。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RZ/V2H 四核视觉 AI MPU,采用 DRP-AI3 加速器和高性能实时处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
SLG59M1603V GreenFET Dual N-Channel Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
5L35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案 | 购买 / 样片 |
SLG46620 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix
|
其他 GreenPAK | 购买 / 样片 |
RAA215300 High Performance 9-Channel PMIC Supporting DDR Memory, with Built-In Charger and RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80015A Compact Synchronous Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80031A 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
DA9141 高效率、高电流的四相降压型 DC/DC 转换器 PMIC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |