概览

简介

该网络系统从各种建筑自动化(BA)系统收集数据,包括 HVAC、照明、烟雾和火灾探测等。 它利用工业通信配套芯片 RZ/N2L MPU 和各种设备来支持基于以太网的 OPC UA 和 BACnet 等通信协议。 此外,该系统还支持通过 BA 网络中常用的 RS-485 和电力线通信 (PLC) 进行通信。

系统优势:

  • 支持覆盖各种网络层次的网关系统:
    • BA 以太网功能,如 OPC UA、BACnet
    • 工业以太网协议,如 Modbus TCP、EtherNet/IP、EtherCAT 等。
    • RS-485 收发器,带 BA 串行通信,例如 BACnet MS/TP、Modbus RTU 等。
    • NB-PLC 调制解调器,支持 BA 系统中的 PLC 通信。
  • MPU 内置符合 TSN 标准的 3 端口千兆以太网交换机,可支持与时间敏感网络(TSN)兼容的设备。
  • MPU HOST I/F 可轻松高速地连接到现有系统。

产品对比

应用

应用

  • 建筑自动化(BA)系统
  • 暖通空调系统(如单元控制器)
  • 网络网关

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP246 JP246 JP246 Buck Regulator 3 Buck Regulator Buck Regulator 25MHz Xtal Osc 25MHz Xtal Osc 25MHz Xtal Osc Low Power RTC Low Power RTC Low Power RTC 128MBit Flash QSPI 128MBit Flash QSPI 128MBit Flash QSPI 32MB SDRAM 32MB SDRAM 32MB SDRAM Photocoupler 1 Photocoupler Photocoupler Photocoupler 2 Photocoupler Photocoupler NB PLC Modem NB PLC Modem NB PLC Modem Ethernet/SPE PHY Ethernet/SPE PHY Ethernet/SPE PHY Ethernet/SPE PHY Ethernet/SPE PHY Ethernet/SPE PHY Universal I/O Universal I/O Universal I/O Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Connector 1.154 Connector 1.154.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Connector 1.154.57 Sheet.58 Connector 1.59 Sheet.60 Connector 1.61 Sheet.62 Connector 1.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Connector 1.154.81 Connector 1.154.82 Connector 1.154.83 Connector 1.154.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Capacitor Non-polarized Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Capacitor Non-polarized .94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Connector 1.154.101 Connector 1.154.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Connector 1.154.107 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Connector 1.154.113 Connector 2 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 1.0V <300mA 1.0V <300mA 1.0V <300mA 2.5V <300mA 2.5V <300mA 2.5V <300mA 1.8V <200mA 1.8V <200mA 1.8V <200mA 1.1V <300mA 1.1V <300mA 1.1V <300mA 3.3V <800mA 3.3V <800mA 3.3V <800mA RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver OPC UA BACnet/IP Modbus TCP SPE OPC UA BACnet/IP Modbus TCP SPE OPC UABACnet/IPModbus TCPSPE 3.3 V (Isolate) 3.3V (Isolate) 3.3V (Isolate) BACnet MS/TP Modbus RTU BACnet MS/TP Modbus RTU BACnet MS/TPModbus RTU PLC (Power Line Communication) Also supports AC PLC (Refer to JP167) PLC (Power Line Communication) Also supports AC PLC PLC (Power Line Communication)Also supports AC PLC Bracket Bracket.180 DC24V DC24V DC24V COM COM COM 5V <900mA 5V <900mA 5V <900mA Sheet.184 PMIC PMIC PMIC PG PG PG I2C I2C I2C Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 2 Buck Regulator Buck Regulator MPU MPU MPU MPU I2C I2C I2C Reset Reset Reset RAM RAM RAM QSPI QSPI QSPI GMAC 1 GMAC 1 GMAC 1 GMAC 2 GMAC 2 GMAC 2 GPIO ADC/SPI GPIO ADC/SPI GPIO ADC/SPI UART UART UART UART UART UART
Exiting Interactive Block Diagram