这款全面照明控制系统专为建筑自动化(BA)设计。 通过 DALI 连接控制器和多个照明模块,您可以轻松建立一个功能强大的照明系统。 此外,您还可以集成运动传感器、照明传感器和其他外围设备,以控制最佳照明环境。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223012 具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RL78/G23 新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PS2801C-1 High Isolation Voltage SSOP Photocoupler
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
iW3627 Digital Constant-Voltage Offline PWM Controller with Power Factor Correction for Applications up to 90W
|
固态照明驱动器集成电路 , 反激式和正激式控制器 , 功率因数校正 (PFC) 控制器 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RL78/G24 新一代RL78通用微控制器,除了具有RL78史上最强大的处理性能,还具备升级的模拟功能和丰富的定时器功能
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL55110 Dual, High Speed MOSFET Driver
|
电源 FET/CCD 驱动器 | 购买 / 样片 |