选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/I1C 适用于高端智能电表市场的超低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/G23 新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RAA223012 具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
PS9821-2 High CMR, 15 Mbps Open Collector Output Type 8-PIN SSOP (SO-8) 3.3 V High-speed Photocoupler
|
高速数字输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
PS9821-1 高 CMR、15 Mbps 集电极开路输出类型、8 引脚 SSOP(SO-8)3.3 V 高速光电耦合器
|
高速数字输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RAA788152 5V Half-Duplex, 0.115 Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
PS2801C-1 High Isolation Voltage SSOP Photocoupler
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |