开源社群,亦称创客空间,已不再是传统意义上的黑客聚集地,而是进入了家庭、办公室甚至工业应用等广泛领域,获得了越来越多的支持者。
Feather 是 Adafruit 最大的开源硬件板和配件品牌。 这些电路板具有相同的外形尺寸、引脚排列和锂聚合物电池充电功能。 某些主板提供特殊功能,例如蓝牙、Wi-Fi 或蜂窝网络连接、专用的“面包板”区域(用于原型设计,或 SD 卡接口)。 Adafruit 和其他贡献者的软件社群会为以上所有电路板提供支持。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9205 Li-ion Battery Charger
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL80102 High Performance 2A Linear Regulator
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RA8M1 基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU | 购买 / 样片 |
RAA214023 5.5V 2A Ultra Low Noise, High PSRR, LDO, pin to pin with TPS7A83 family
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL9008A Low Noise LDO with Low IQ, High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
DA7212 Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |