此设计推出了首款采用瑞萨电子微型逆变器 MCU(RL78/G24)的交错式 CrM PFC + LLC 电源。 它可以输出三个通道:主电源、音频电源和背光单元电源。 RL78/G24 以数字方式控制所有操作,实现远超传统模拟电视的超低功耗电源效率。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA223012 具有超低备用功率的 700V AC/DC 稳压器,输出功率高达 2.5W
|
非隔离式 AC/DC 降压转换器 | 购买 / 样片 |
RAA214401 150mA、宽输入范围的超低静态电流线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL89410 High Speed, Dual Channel Power MOSFET Drivers
|
低侧 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
PS2561F-1 DIP Photocoupler, Operating Ambient Temperature 110°C
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
RL78/G24 新一代RL78通用微控制器,除了具有RL78史上最强大的处理性能,还具备升级的模拟功能和丰富的定时器功能
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |