选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
线性稳压器 (LDO) , 线性稳压器 | 购买 / 样片 |
ISL78434 带单 PWM 输入和自适应空载时间控制的 100V 启动、4A 峰值半桥驱动器
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
READ2354JSP High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
NP16N06QLK 60 V – 16 A – Dual N-channel Power MOS FET
|
车用功率MOSFETs | 购买 / 样片 |
RL78/F14 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |