瑞萨电子的 12V 小型电机解决方案提供专为泵和风扇设计的实用 BLDC 电机控制系统。 该解决方案采用三种控制方法,包括磁场定向控制(FOC)3/1 分流和梯形控制。 它利用板载 RL78/F24 低功耗汽车微控制器的外设,实现紧凑的设计,可轻松安装到电机外壳中。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78301 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications
|
线性稳压器 (LDO) , 线性稳压器 | 购买 / 样片 |
RL78/F13 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F14 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F23 新一代针对执行器和传感器应用的微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F24 新一代针对执行器和传感器应用的微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
ISL78434 带单 PWM 输入和自适应空载时间控制的 100V 启动、4A 峰值半桥驱动器
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
NP75N04YUK Nch Single Power MOSFET 40V 75A 3.3mohm HSON-8 Automotive
|
车用功率MOSFETs | 购买 / 样片 |