低功耗蓝牙是一种低能耗模式的蓝牙无线技术。低功耗蓝牙对电力消耗有所影响,特别是利用电池运行的应用场合。 低功耗蓝牙™最具吸引力的一点,就是它可以在运行的同时与智能手机和平板电脑中的应用程序相连接。 适用于医疗保健及健身设备、家用电器以及RFID 电子标签的低功耗蓝牙™解决方案不断增多。这类设备可以利用信标(Beacon)在不使用电线的情况下通过低能耗的信号即可连接至智能手机。

瑞萨电子提供“RX23W 解决方案”,内置蓝牙™ 5.0 LE 和物联网设备所必需的安全功能,以及触摸键、USB 和 CAN 等丰富的外围功能,在单个芯片上实现了设备系统控制和无线通信。 RX23W 支持诸如蓝牙5.0 LE的远程和网状网络之类的全部功能。通过支持“信道选择算法#2”,它更能抵抗来自其他2.4GHz RF信号的干扰,即使在存在无线电干扰的环境中也能实现稳定的通信。

图像
Bluetooth Logo Medium

RX23W 32位 MCU

图像
RX23W Applications
图像
RX23W Chips

RX23W 集成了专用于蓝牙的高精度、低速、片上振荡器,无需外部匹配电路和外部电容器。

RX23W Group User's Manual: Hardware (PDF | English, 日本語)
RX23W 32位微控制器

如要购买 RX23W MCU,请联系您当地的瑞萨销售办事处或分销商

RX23W 目标板

RX23W 目标板集成了模拟器电路,您可以将其用于自己的应用设计,而无需进一步的工具投资。 这款产品提供适用于引脚接头的通孔,可连接所有 MCU 信号引脚,从而使用面包板轻松地进行原型设计。 购买评估板后,您可以直接使用从网站上下载的软件进行评估。

该评估板的最佳用途如下。

  • 对瑞萨器件 (RX23W) 进行评估
  • 对蓝牙 LE 功能和性能进行评估
  • 用于客户的理论原型机
图像
RX23W Target Board

Target Board for RX23W User's Manual (PDF | English, 日本語)
RX 产品家族目标板

RX产品家族的低功耗蓝牙™协议栈

低功耗蓝牙™ 协议栈是运行 RX23W 的必备软件,正在确认蓝牙 v5.0 规范。 支持 Core Specification v5.0 的所有 LE 功能。 而且根据功能集提供三种类型的库,以便选择适合最终产品规格的配置。

提供蓝牙认证 56 种类型(截至 2019 年 12 月)的标准配置文件/服务。 其中,网格配置文件作为专用库“蓝牙网格包”提供,因此请用于开发符合蓝牙网格网络规范的产品。

我们提供了适应各种应用开发需求的蓝牙 LE 软件解决方案。 如需详细信息,请查看“软件详情”。

图像
RX Protocol Stack Constitution
图像
RX Protocol Stack Meshstack.jpg

QE for BLE (RX)

QE for BLE 是一款专用工具,用于在支持低功耗蓝牙协议栈的系统中开发嵌入式软件。 此解决方案工具包在集成了e2 studio 的开发环境中运行。e2 studio 与 QE for BLE 相结合,可轻松测试瑞萨蓝牙 LE 微型计算机 RX23W 的通信功能,从而缩短产品上市时间。 使用此工具生成标准配置文件。 此外还可以设计并生成自定义配置文件。

图像
QE for BLE (RX)

Windows 应用程序 "BTTS"

在开发过程的“调查/评估”阶段,可以通过使用 BTTS(蓝牙测试工具套件)来评估由 RX23W 提供支持的 蓝牙 LE 的功能和性能,了解新的 LE 功能、API 执行过程和 API 参数。

在设备的“认证”阶段,它可以用作 GUI 工具,用于在 Radio Law 认证测试中操作被测设备 (DUT)。

Bluetooth Test Tool Suite operating instructions Application Note (ZIP)

图像
Bluetooth Test Tool Suite (BTTS)

Partners

图像
Silex Logo

Silex Technology, Inc.

Contact Information:

E-mail:sales@silexamerica.com

Tel: +1-657-218-5199

https://www.silextechnology.com/

The available SX-23BT microcomputer module is compatible with Bluetooth 5.0 LE and includes an RX23W MCU.

SX-23BT

图像
SX-23BT Microcomputer Module
  • Obtained Radio Law Certification in Japan, United States, Canada, and Europe.
  • Installed RX23W-BGA85 pin and fully supports the functions of RX23W.
  • Employs 0.7mm pitch SMT to facilitate board mounting

 

SX-23BT-EVK Evaluation Kit

图像
SX-23BT-EVK Evaluation Kit
  • Mount SX-23BT and output each terminal to a through hole.
  • By connecting the Renesas E2 emulator, immediate evaluation is possible.

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
Target Board for RX23W User's Manual 日本語 手册 PDF 1.00 MB
RX23W Group User's Manual: Hardware 日本語 手册 PDF 22.55 MB
应用指南 &白皮书
BLE microcomputer/module Bluetooth qualification acquisition 日本語 应用文档 PDF 886 KB
- RX23W Bluetooth Test Tool Suite operating instructions Application Note 日本語 应用文档 PDF 3.24 MB
RX23W Bluetooth Test Tool Suite operating instructions Application Note 日本語 应用文档 PDF 3.24 MB
RX23W Group Testing for Certification of Compliance with the Radio Law (Japan) Appication Note 日本語 应用文档 PDF 745 KB
Bluetooth® Low Energy microcomputer Design Guidelines for a Pattern Antenna Application Note 日本語 应用文档 PDF 2.43 MB
RX23W Group Guidelines for Bluetooth Board Design Application Note 日本語 应用文档 PDF 4.69 MB
Differences Between the RX23W Group and the RX231 Group 日本語 应用文档 PDF 739 KB
RX23W Group Tuning procedure of Bluetooth dedicated clock frequency Application Note 日本語 应用文档 PDF 367 KB
RX Family Hardware Design Guide 日本語 应用文档 PDF 998 KB
Downloads
Bluetooth Test Tool Suite operating instructions Application Note Sample Code ZIP 21.67 MB
- Bluetooth Test Tool Suite operating instructions Application Note Sample Code ZIP 21.67 MB