概览

描述

近年来,全球点播流媒体服务日益流行,它还允许消费者使用各种设备进行连接。 现在,作为观看内容的主要工具,电视必须与智能手机和笔记本电脑竞争。 条形音箱也正在改变我们在家中欣赏音频和视频的方式,可为消费者提供真正的影院级音效体验。 2019 年,条形音箱市场规模超过 50 亿美元,预计 2020 年至 2026 年间将以 3.5% 的复合年增长率增长*。 瑞萨电子正在引入该参考设计,以使设计师在下一代条形音箱的设计中占领先机。

系统优势:

  • 完整的条形音箱设计:低音炮左右环绕声。 蓝牙和 Wi-Fi(带“Alexa”语音控制)输入。 带 7ch 输出的同轴和光纤 SPDIF。
  • D2-6 系列智能数字音频处理设备是功能全面的系统级芯片 (SoC) 音频处理器和 D 类放大器控制器。
  • 带有 Arm® Cortex®-A9 内核(可以 400 MHz 的频率运行并带有 3 MB 的片上 SRAM)的经济高效的 RZ/A1 MPU 设备。
  • D2-24044 音频集成功率级设备是一种高性能集成 D 类功率级放大器。​
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合