概览

简介

条码扫描仪广泛用于工业应用中,比如自动跟踪和质量控制。与其他跟踪方式相比,条码扫描仪有诸多优势,因为它们的输入速度更快,可靠性更高,且能够扫描大量信息,同时还能保持灵活性。

瑞萨电子拥有广泛的微控制器/微处理器 (MCU/MPU)、功率和模拟器件,可用于开发任何条码扫描仪解决方案,能够根据具体需求优化解决方案。该设计采用瑞萨电子 RZ/A2M MPU,用于需要进行高速图像处理的智能设备、网络摄像头、服务机器人、扫描仪产品和工业机器中基于嵌入式人工智能 (e-AI) 的成像。它结合专有动态可配置处理器 (DRP) 技术,提供独特的图像识别和机器视觉混合方法,实现了图像数据快速预处理和特征提取。

该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如 PMIC、DC/DC、USB 电源控制器和集线器控制器、运算放大器 (OPA)、时钟和先进的数字环境光传感器。

系统优势:

  • 基于嵌入式人工智能的高速图像处理设备,支持 DRP 技术
  • 瑞萨丰富的功率和模拟器件:PMIC、DC/DC、USB ASSP、运算放大器、计时和传感器
  • 二维码识别和环境光接近感应
  • 支持 HDMI 监控和扩展的 AI 特性

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN055 CN055 CN055 VersaClock 3S VersaClock 3S VersaClock 3S Light Sensor Light Sensor Light Sensor USB Power Controller USB Power Controller USB Power Controller USB 2.0 Hub USB 2.0 Hub USB 2.0 Hub Regulator Regulator Regulator BT/Wi-Fi Combo Module BT/Wi-Fi Combo Module BT/Wi-Fi Combo Module Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY LAN/WLAN LAN/WLAN LAN/WLAN Touch Screen Controller Touch Screen Controller Touch Screen Controller Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Touch Key Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 USB Plug Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Wi-Fi Bluetooth Speaker speaker_8_ Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 LCD Monitor Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Connector 1.162 Key Key Key VCCQ 1.8V/2A VCCQ 1.8V/2A VCCQ 1.8V/2A DDR3 1.5V/0.5A DDR3 1.5V/0.5A DDR3 1.5V/0.5A DDR/VTT 0.75V/0.5A DDR/VTT 0.75V/0.5A DDR/VTT 0.75V/0.5A VDD 1.2V/4.2A VDD 1.2V/4.2A VDD 1.2V/4.2A Sheet.155 VCCQ 3.3V/1A VCCQ 3.3V/1A VCCQ 3.3V/1A VIN VIN VIN EN EN EN VIN VIN VIN EN EN EN Connector 1.162.161 Connector 1.162.162 5V 5V 5V SEQ/EN SEQ/EN SEQ/EN HDMI Monitor HDMI Monitor HDMI Monitor MIPI Camera MIPI Camera MIPI Camera Sheet.168 Non-Renesas Component.40 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Darlington.651 Sheet.44 Darlington.254 Op Amp Op Amp Op Amp ADPCM ADPCM ADPCM System Control System Control System Control System Control GPIO GPIO GPIO SCI SCI SCI I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO USB USB USB GPIO GPIO GPIO Ethernet MAC 2x (100M:IEEE1588 v2) Ethernet MAC 2x (100M:IEEE1588 v2) Ethernet MAC 2x(100M:IEEE1588 v2) PWM PWM PWM Graphics IPs Graphics IPs Graphics IPs DRP Processor DRP Processor DRP Processor I2C I2C I2C PMIC PMIC PMIC PMIC Buck1 Buck1 Buck1 Buck2 Buck2 Buck2 Buck3 Buck3 Buck3 Buck4 Buck4 Buck4
Exiting Interactive Block Diagram