该电网故障电流指示器是低功耗设计系统的一个例子,向客户展示了最有效的系统实现方法。

故障指示器单元采用瑞萨的高性能 RA2 MCU 系列,其中包括 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、COMP、系统控制、触摸控制、超低功耗等。在数据收集单元中,RL78/G13 是一种低功耗标准功能 MCU,具有面向通用产品应用的丰富的产品系列。Bluetooth® 用于两个板之间的通信。结合瑞萨的高性能电源和模拟解决方案,该系统可以最大程度地降低空闲状态的静态电流。这有助于节省待机状态下的功耗。

系统优势

  • 低静态功耗的电源器件和低功耗的 MCU 解决方案可实现最佳效率
  • 用于精确系统监控的高性能模拟器件

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RA2A1 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 数据手册 选择特定设备
RL78/G13 低功耗、高度集成的通用微控制器 RL78/G13 硬件用户手册 选择特定设备
       
基准电压      
ISL60002 精密低功耗 FGA™ 电压基准源 数据手册 选择特定设备
       
LED 驱动器      
ISL97634 带 PWM 调光的白色 LED 驱动器 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
ISL28134 5V 超低噪声,零漂移轨对轨精密运算放大器 数据手册 购买/样品
       
降压升压稳压器      
ISL85403 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升降压转换器 数据手册 购买/样品
       
升压转换器      
ISL9113 低输入电压和高效率同步升压转换器(带 1.3 A 开关) 数据手册 购买/样品
ISL80031 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 数据手册 购买/样品
       
电压监控器      
ISL88011 5Ld SOT-23封装电压监控器,具有可调节的上电复位和高电平有效复位 数据手册 购买/样品
       
电池充电器      
ISL6294 高输入电压充电IC 数据手册 购买/样品

新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Veridify DOME™ 基本页面 2020年3月22日