图像

该解决方案适用于支持高保真音频的视频 IP 电话。 该电话还具有自动降噪和语音唤醒功能。 该系统支持大型触控显示屏,无需机械按钮,并提供可扩展的 IP 通信平台。
系统优势:
目标应用:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
音频编解码器 | |||
DA7212 | 在电源模式时始终保持 650µW 的超低功耗立体声编解码器 | 数据手册 | 购买/样品 |
DA7219 | 支持高级配件检测的音频编解码器 | 数据手册 | 联系销售 |
降压控制器 | |||
ISL8117 | 同步降压 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85003 | 高效 3A 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5P35023 | 可编程 VersaClock® 时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
微处理器 | |||
RZ/V2L | 配备瑞萨原创 AI 专用加速器 “DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm Cortex-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器 | 用户手册 | 购买/样品 |
电源管理 IC (PMIC) | |||
RAA215300 | 支持 DDR 内存的高性能 9 通道 PMIC,内置充电器和 RTC | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 电源控制器 | |||
ISL61851ACBZ | 双 USB 端口电源控制器——覆盖 0°C 至 +70°C 的商用温度范围 | 数据手册 | 购买/样品 |