概览

描述

全球水资源有限,因此需要在最先进的住宅和建筑中单独监测淡水的消耗和收取费用。

瑞萨 RX113 微控制器 (MCU) 与 FS1012 流量传感器相结合,提供了适用于此类应用的解决方案。FS1012 确保精确测量,RX113 提供带 LCD 显示屏控制的用户界面,允许用户查看用水量数据。

主要特性:

  • 解决方案包括 LCD 控制和触摸界面
  • 简便易用 – RX113 集成了多项功能,如用于维护的 RTC 和 USB 端口
  • MEMS 固态流量传感器提供精准测量

应用:

  • 水表
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合