检测不良空气质量对于抵御有害空气至关重要。由于空气中存在挥发性有机化合物 (VOC) 以及微粒,空气质量会受到影响。该参考设计利用传感器检测空气质量污染物,并通过 Wi-Fi 向云端发送提醒。
采用 HS3001 温湿度传感器、ZMOD4410 气体传感器、Synergy S5D9 微控制器,以及高性能电源器件,支持用户通过移动云连接检测和监测环境。
瑞萨电子的 AE-CLOUD2 套件助力新客户和新应用程序进军物联网市场。产品级解决方案帮助客户快速制样以及评估和实施其设计。该套件凭借系统级参考设计成功打破技术壁垒,参考设计包括套件硬件、安全云连接以及控制面板。
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL80505 高性能 500mA LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL9113 Low Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch
|
升压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
S5D9 120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
|
Renesas Synergy™ 平台 MCU | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Quick-Connect Platform Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
1 item
|