由于目前对产品的需求趋向于小型化和高效率,BLDC 电机应用解决方案的开发也在迅速增加。BLDC 电机设计的核心是一个稳健可靠的电机控制电路,以及实现安全控制算法的通用 MCU。吸尘器是使用 BLDC 电机的应用之一,但也可以用于其他类似应用中。电机控制电路的主要组成部分包括 MOSFET 驱动器、通用 MCU、稳压器、电池平衡器和电池充电器。

主要特性:

  • 超低功耗 MCU
  • 高速唤醒时间 4µs
  • 集成 12位 ADC,运算放大器和比较器
  • 高精度电池平衡器和监控器,带有用户可编程EEPROM

应用: 

  • 吸尘器
  • 小型电机设备

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/G1F 具有增强功能的多功能微控制器适用于无传感器BLDC电机控制 RL78/G1F 硬件用户手册 选择特定设备
       
锂离子电池监控器      
ISL94202 串联充电/放电路径 3 至 8 电池锂离子电池组监视器 数据手册 购买/样品
       
Voltage Supervisor      
ISL88011 5Ld 电压监控器,具有可调节的上电复位和高电平有效复位 数据手册 购买/样品
       
Gate Driver      
HIP2103 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器(带 4V UVLO) 数据手册 购买/样品
HIP2104 60V、1A/2A 峰值、半桥驱动器,带 4V UVLO 和 2 个内置 LDO,电压为 12V 和 3.3V 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载