虽然交流电机风扇在市场上占据主导地位,但直流无刷(BLDC)电机风扇也有很多优点,并且越来越受欢迎。 BLDC 电机克服了常规(交流感应电机)风扇存在的过热、转速波动、缺乏遥控功能、效率低下等问题。 BLDC 电机具有效率高、寿命长、功耗低、噪声低等优点。 这些 BLDC 电机还可以提供 10 级以上的多级调速或无级调速。
此设计采用了适用于 BLDC 电机控制的、带有三相互补式 PWM 输出的 RL78/G14 微控制器。 此外,该高性能电源和模拟系统采用瑞萨的 DC/DC、op amps 和 MOSFET,确保该应用的质量和稳定性。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/G14 适用于电机控制、工业和计量应用的低功耗、高性能通用微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RJK4002DPD N 沟道单功率 MOSFET 400V 3A 2900Mohm MP-3A/TO-252
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
READ2302GSP High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
ISL85410 Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |