图像
Networking Solutions

瑞萨电子网络解决方案应用广泛,包括企业网络、网络交换机和路由器、互联网接入和网络安全。基于云数据的爆炸式增长要求网络架构更加灵活、可扩展。凭借为网络基础设施提供尖端半导体产品的悠久历史,我们的解决方案可以帮网络设备制造商缩短产品上市时间,并为数字时代提供最佳的性能、可靠性和可扩展性。

相关产品

存储器

半导体设备 推荐产品 产品特点
高速SRAM QDR-II/II+, DDR-II/II+ 18Mb-144Mb
高速随机存取存储器
标准QDR技术
高速DRAM LLDRAM-II/III 288Mb-1.1Gb
专门用于高速接入和低功率
搜索引擎 NSE 20Mb-80Mb
用于高性能包头搜索
低功耗SRAM LP SRAM 256Kb-64Mb
阵容庞大,支持各种应用程序

光收发器

半导体设备 推荐产品 产品特点
MCU RX651 高性能(32MHz)·低功耗
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
I²C总线接口(快速模式加1Mbps支持)
RX231 高性能(54MHz)·低功耗·小型PKG
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
RX111 高性能(32MHz)低功耗·小型PKG
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
LD/PD DFB-LD 直接调制DFB LD支持25Gbps
具有四个波长的100Gbps(25Gbps×4通道)

电源管理单元

半导体设备 推荐产品 产品特点
IGBT RBNxxH65T1系列 用于逆变电路的IGBT(UPS,太阳能等)
高效率(低VCE(sat)和高速设备)
高坚固性(最大VGE为±30V /最高结温:175℃)
RBNxxH125S1系列
光电耦合器 晶体管输出
IC输出
产品系列广泛,包括IGBT驱动器/隔离放大器/通信

应用

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
LLDRAM-Ⅲ Exact Match Search Solution 日本語 Others PDF 766 KB
Network Search Engine [R8A20686BG-G] Control IP Solution 日本語 Others PDF 1.03 MB
LLDRAM-Ⅲ Control IP Solution 日本語 Others PDF 793 KB