FWA 接入点参考设计是一个采用 60GHz 频带的集成式内置通信模块。它实现了长距离通信和宽波束转向角,可完美应用于 FWA 接入点,包括 X-haul 和最后一公里等的基础设施系统。
借助瑞萨电子的电源解决方案,可以实现最小的 FWA 接入点系统。如果系统要求使用精确时间协议 (PTP),还可以添加瑞萨电子的时序解决方案作为一种选择。
系统优势
- RWM6050 是一种毫米波 (mmWave) 基带无线调制解调器,用于无线回程和固定无线接入的基础设施。RWM6050 为新兴的回程和访问市场带来具有成本节约和高能效的解决方案。
系统框图
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
mmWave 基带无线调制解调器 | |||
RWM6050 | RapidWave 基带调制解调器 | 数据手册 | 购买/样品 |
系统同步器 | |||
8A34001 | 用于 IEEE 1588 的系统同步器(8 通道) | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85005A | 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL85009 | 9A、3.8V-18V 输入,同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL8018 | 8A 低静态电流高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80030 | 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80111 | 超低压降 1A低输入电压 NMOS LDO | 数据手册 | 购买/样品 |