图像
瑞萨电子的环境光传感器可调整显示器的背光,从而提升显示器可视性,以优化用户体验并节省电能。 这些光学传感器具有超低光线敏感性、低功耗、理想的光谱响应和易用的简单输出算法等优势。 我们提供全套光线转模拟和光线转数字解决方案,以满足您的应用要求和预算。
Subcategory |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
Low Power, <100 Lux Optimized, Analog Output Ambient Light Sensor | Automotive Light-to-Analog Sensors (Voltage) | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 1.288 |
Automotive Low Power, High Sensitivity, Light-to Digital Sensor With I²C Interface | Automotive Light-to-Digital Sensors | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 1.911 | |
Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface | Automotive Light-to-Digital Sensors | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 |