概览

瑞萨电子的 Xilinx FPGA 参考板是一个可扩展电源,旨在为 Xilinx Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列提供各种 Xilinx 电源。插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源可通过板上的桶式插座给该板供电。

Zynq-7000 设备的 ISL91211AIK-REFZ 参考板采用 ISL91211AIK 多相 PMIC、ISL9123 低静态电流升降压稳压器和两个 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 变换器。VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR 和 VCCAUX 需要 ISL91211AIK。ISL9123 为 VTT 供电,两个 ISL80030 DC/DC 转换器则为 3.3V、2.5V 和 1.8V VCCO 和 VCC_IO 供电。

ISL91211AIK 为每个降压输出提供四个独立的单次可编程 (OTP) 默认电压。此灵活性为 Xilinx 高端产品到低端产品提供可扩展的优化电源。该参考板专为复杂的 FPGA 和 SoC 器件而设计。您可以将该参考设计与 Xilinx FPGA 或 SoC 母板平台相结合。

  • 5V AC/DC 适配器或直流电源输入
  • 电源输出支持 Xilinx Zynq-7000 SoC 的不同斜率
  • 支持通过 DVS 控制信号(上拉/下拉电阻)的不同输出电压
  • 整套电源验证硬件和软件工具 – I2C 接口和 PowerNavigator™ (GUI)
  • 提供设计文件和文档,减轻系统设计工作量
  • 工业控制和 FPGA
  • 计算服务器和系统
  • 家庭网关和电器

文档

文档标题 类型 日期
PDF2.29 MB
手册 - 开发工具
PDF1.86 MB
数据手册
PDF4.68 MB
指南
PDF714 KB
指南
 

设计和开发

软件下载

文档标题 类型 日期
ZIP2.12 MB
PCB设计文档
ZIP120.25 MB
软件和工具 - 其他
ZIP96.49 MB
软件和工具 - 软件
 

支持