特性

  • IT (RMS) : 8 A
  • VDRM : 600 V
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA(20mA) Note5
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Viso: 2000V

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
Active TO-220FPA Tube
Availability
Active TO-220FPA Tube
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
BCR8FM-12LB Data Sheet 数据手册 PDF 512 KB
其他
Analog ICs Brochure 日本語 手册 PDF 4.20 MB
Discrete & Power Devices Brochure 手册 PDF 3.72 MB
模拟&功率器件型号速查手册 手册 PDF 3.28 MB
瑞萨 分立器件 综合产品目录 晶体管/二极管/双向晶闸管/晶闸管 手册 PDF 11.56 MB