概览

特性

  • IT (RMS) : 3 A (non-continuous)
  • VDRM : 800 V (Tj = 125 °C)
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA
  • Tj: 150 °C
  • Planar Passivation Type

文档

文档标题 类型 日期
PDF376 KB
数据手册
PDF2.72 MB
手册
PDF1.92 MB
手册
PDF3.28 MB
手册
PDF11.56 MB
手册
PDF1.02 MB
其他
PDF277 KB
其他
PDF361 KB
其他
PDF345 KB
其他
PDF15.93 MB
其他

设计和开发

模块