特性

  • IT (RMS) : 16 A
  • VDRM : 800 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III : 30 mA
  • The product guaranteed maximum junction temperature of 150°C
  • Non-Insulated Type
  • Planar Passivation Type

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
Active LDPAK(S)-(1) Tube
Availability
Active TO-263 Tube
Availability
Active TO-262 Tube
Availability
Active TO-263 Embossed Tape
Availability
Active LDPAK(S)-(1) Embossed Tape
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
BCR16CS-16LB Datasheet (800V-16A-Triac Medium Power Use) 数据手册 PDF 214 KB