特性

  • IT(RMS): 0.8 A
  • VDRM : 600 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III : 5 mA
  • IFGT III : 10 mA
  • Non-Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • Surface Mounted type
  • Completed Pb Free

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star BCR08AS-12A Datasheet 数据手册 PDF 120 KB
Discrete & Power Devices Brochure 手册 PDF 1.92 MB
Analog ICs Brochure 日本語 手册 PDF 4.20 MB
模拟&功率器件型号速查手册 手册 PDF 3.28 MB
瑞萨 分立器件 综合产品目录 晶体管/二极管/双向晶闸管/晶闸管 手册 PDF 11.56 MB
晶闸管/双向晶闸管 使用时的注意事项 其他 PDF 1.02 MB
晶闸管/双向晶闸管 型号的命名方法 其他 PDF 277 KB
晶闸管/双向晶闸管 操作时的注意事项 其他 PDF 361 KB
晶闸管/双向晶闸管 文字符号的说明 其他 PDF 345 KB
可靠性手册 其他 PDF 15.93 MB