电源管理

概览

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

  • VDSS = −30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 15 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −10 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Small and surface mount package (SOP-8)
  • Pb-free and Halogen free

文档

文档标题 类型 日期
PDF324 KB
数据手册
PDF3.27 MB日本語
应用文档
PDF648 KB日本語
应用文档
PDF1.60 MB
其他
PDF721 KB
其他
PDF15.93 MB
其他
 

设计和开发

模型

Title Type Date
LIB2 KB
Model - Other
 

支持