MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • High speed switching
  • Low drive current
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 4.5 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • Halogen-free
  • High density mounting

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
Active LFPAK Embossed Tape
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
RJK0656DPB Datasheet 数据手册 PDF 144 KB
应用指南 & 白皮书
Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB
其他
RJK0656DPB SPICE Data 模型 LIB 3 KB