close

MultiZone® 物联网固件是用 RA6M3 微控制器来构建安全物联网应用的安全快捷方式。 它提供了对物联网云、实时监控、安全启动和远程固件更新的安全访问。 可信执行环境TEE提供硬件强制隔离,保护可信应用的执行不受不可信的第三方库的干扰。

特性

  • 与瑞萨 e2 studioFSP(灵活配置软件包)完全集成
  • 安全快捷地增加高等级安全和隔离区域, 多达4个“安全世界”
  • 快速开发:预先集成的 TEE、TLS/ECC、TCP/IP、MQTT、RTOS、FSP
  • 轻松改造现有硬件和软件,无需重新设计
  • 基于MPU,Arm® TrustZone® 升级的便捷替代方案
  • 便捷的软件许可,按设计计价,无版税,无 GPL 污染

应用

  • 物联网
  • 保健
  • 仪表
  • 工业
  • 连接
  • 楼宇自动化

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
MultiZone IoT Firmware Reference Manual 手册 PDF 1.71 MB
MultiZone® IoT Firmware Quick Start Guide 快速入门指南 PDF 321 KB
其他
HEX Five MultiZone® Secure IoT Firmware 产品简述 PDF 325 KB

下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
软件
MultiZone Secure IoT Firmware e² studio project 软件 ZIP 8.44 MB

软件和工具页面

文档标题 类型 Description Company
灵活配置软件包 (FSP) Software Package FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 ARM 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。 Renesas
e² studio IDE and Coding Tool Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
(Note: You need to install compiler separately as an additional software)
(Note: No separate e² studio installation required for RA FSP, this will be installed as part of the FSP with e² studio installer (Platform Installer) on GitHub.)
Renesas

新闻及更多资源