图像
DDR II / II+(双倍数据速率)SRAM 和 QDR™ II / II+(四倍数据速率)SRAM 是下一代网络和通信系统的理想存储设备。 此款超快设备可支持高带宽系统,这类系统要求存储器具有极高的工作频率、较低的延迟性和全周期利用率。
DDR SRAM 可在写入或读取周期内对每个数据引脚进行双倍数据速率 (DDR) 操作,因此每个时钟周期可写入或读取两次数据。 因此,其传输速率大大高于标准同步 SRAM 器件。 在需要连续读/写能力的应用场合(如网络交换机和路由器的查找表等),DDR SRAM 是理想的解决方案。
QDR SRAM 可通过独立操作的读写端口对每个数据引脚进行四倍数据速率 (QDR) 操作,并可在一个时钟周期内传输四个字的数据。 这几乎消除了存储器控制器和 SRAM 之间的总线争用问题。 QDR SRAM 可支持高端网络交换机、路由器和其他通信解决方案。