瑞萨电子,作为拥有超过二十年经验的老牌行业领先者,以及目前唯一拥有全套DDR5模组内存接口产品解决方案的供应商,可提供广泛的遵循JEDEC 标准的注册时钟驱动器 (RCD)、数据缓冲器 (DB)、电源管理 IC、温度传感器和 SPD 集线器,能够满足双列直插式存储器模块 (DIMM) 和其他 DRAM 和 NAND 存储器接口等应用所要求的严格时序。

分类

DDR3 解决方案

适用于 DDR3 RDIMM 和 ECC UDIMM 的解决方案

DDR4 解决方案

适用于高达 32GB/s 的 DDR4 RDIMM 和 LRDIMM 的解决方案

DDR5 解决方案

适用于 DDR5 RDIMM、LRDIMM、NVDIMM、UDIMM、SODIMM、游戏 DIMM 和内存接口的解决方案

Legacy Memory Interface Products

适用于单倍数据速率 (SDR)、双倍数据速率 (DDR) 和 DDR2 储存器的解决方案

内存复用器和控制平面 (I3C) 扩展器

可提高信号完整性和性能的内存和控制平面扩展器

文档

文档标题 类型 降序排列 日期
PDF807 KB
概览
PDF515 KB
概览
PDF779 KBEnglish
白皮书