图像
瑞萨电子通过可兼容 USB 3.0 的控制器和 USB 2.0 主机,为您的新一代嵌入式系统设计提供支持。
配置 |
BW USB Full-Speed (MHz) |
BW USB High-Speed (MHz) |
VDD Range (V) (V) |
IS (mA) |
Switch Control |
Qualification Level |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
USB 2.0 High/Full-Speed Multiplexer | HS/FS | 550 | 880 | 2.7 - 5.5 | 2E-05 | Logic Level | Standard | ||
USB 2.0 High-Speed/UART Dual SP3T (Dual 3 to 1 Multiplexer) | HS/FS | 800 | 800 | 2.7 - 4.6 | 0.0065 | Logic Level | Standard | ||
Wideband Differential 3:1 Multiplexer | HS/FS | 1600 | 1600 | 2.7 - 4.6 | 0.0065 | Logic Level | Standard | 1.098 | |
USB 2.0 Hub Controller | 1.796 | ||||||||
USB 3.0 主机控制器 | 4.35 | ||||||||
USB 3.0 主机控制器 | 3.153 | ||||||||
USB 3.0 Hub Controller | 3.491 | ||||||||
USB 3.0 Hub Controller | 2.754 |