概览

RAA278842 和 RAA278843 是高度集成的 LCD 视频处理器,包含了打造经济高效的多用途 LCD 显示系统所需的多种功能。它们包括支持单端或差分复合视频输入的高质量 2D 梳形 NTSC/PAL/SECAM 视频解码器、两个 TTL 数字输入接口,两个 LVDS 开放式 LDI 输入接口,一个 MIPI-CSI2 输入接口以及 EEPROM/SPI 接口。输出包括双通道 LVDS 开放式 LDI 面板接口,以及 RAA278842 中独立的 MIPI-CSI2 输出或 RAA278843 中的伪 BT.656 输出。两个器件都可支持高达 1080p 的输入分辨率,并可驱动分辨率高达 1920x1080 的 LCD 面板。视频处理功能包括通过高质量定标器和去隔行器引擎进行任意比例的 H/V 扩展、全景扩展、图像镜像、使用每色 10 位处理的图像调节及增强、黑白延伸和多功能 OSD 等等。此外,RAA278842 和 RAA278843 还具有多功能图像完整性诊断功能,可动态确定输入视频是否损坏。此器件的功能集和广泛用途使之成为车载 LCD 显示器应用的理想解决方案。

模拟视频解码器

  • 用于 NTSC 和 PAL 输入的高质量自适应 2D 梳状滤波器
  • 10 位模/数转换器和模拟箝位电路

数字输入支持

  • 支持两个并行的数字输入端口,共 32 位,具有多种组合(24+8、16+16 等)
  • 支持 YCbCr/RGB 24 位输入,分辨率高达 1080p
  • 双通道 LVDS 开放式 LDI 输入 — 单通道模式下每通道 150MHz 或双通道模式(每通道 75MHz)
  • MIPI-CSI2 输入

TFT 面板支持

  • 通过内置的抖动引擎支持每像素 3、4、6 或 8 位,最高达 1680 万色
  • 支持单通道 LVDS 面板,分辨率高达 1920 x 1080 (150MHz)
  • 支持双通道 LVDS,分辨率高达 1920 x 1080 (150MHz)

伪 BT.656 输出

  • 独立 BT.656 兼容 YCbCr(4:2:2) 输出格式
  • YCbCr(4:2:2) 输出生成自所有输入路径

图像处理

  • 支持放大/缩小的高质量定标器
  • 内置 2D 去隔行功能
  • 支持输入视频和图形的可编程裁剪
  • 10 位色彩处理
  • 10 位图像增强处理和 10 位 Gamma 校正

其他

  • 快速模式加 I2C 接口,最高 1.2Mbps,零保持时间
  • 短路诊断
    • 对电池短路
    • 对地短路
  • 1.8/3.3V I/O 支持
  • 27MHz 单晶
  • 128 Ld LQFP,带外露散热焊盘
  • RAA2788433HFP#AA0 通过了 AEC-Q100 认证
  • 汽车显示屏
  • 工业/军用显示屏
  • 便携式/消费类显示屏

文档

文档标题 类型 日期
PDF386 KB
数据手册 - 简易格式
PDF3.84 MB
数据手册
 

设计和开发

支持