适用于 HEV/EV 电机逆变器的高压栅极驱动器。瑞萨电子计划扩大产品阵容来满足客户的广泛需求,如提高效率、降低成本和增强安全性能。
如需了解 48V 电源系统的栅极驱动器(如 MHEV),请参阅半桥、全桥和三相汽车驱动器页面。
适用于 HEV/EV 电机逆变器的高压栅极驱动器。瑞萨电子计划扩大产品阵容来满足客户的广泛需求,如提高效率、降低成本和增强安全性能。
如需了解 48V 电源系统的栅极驱动器(如 MHEV),请参阅半桥、全桥和三相汽车驱动器页面。
Channels (#) | Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) | Input Voltage (Max) [Rail 2] (V) | Isolation Voltage (Vrms) | Common Mode Transient Immunity (kV/µs) | Propagation Delay | Parametric Applications | Qualification Level | Product Longevity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 1 | 4.5 - 5.5 | 12.5 - 21.5 | 2500 | 35 | 140ns | Automotive Inverter/Converter | Automotive |