NP180N04TUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特性

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 1.05 mΩ MAX. ( VGS = 10 V, ID = 90 A )
  • Low Ciss: Ciss = 10500 pF TYP. ( VDS = 25 V )
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star NP180N04TUKMOS FIELD EFFECT TRANSISTOR 数据手册 PDF 753 KB
使用指南与说明
Power Devices Part Number Guide 指南 PDF 2.00 MB
其他
PowerMOSFET & IPD 手册 PDF 2.24 MB