文档标题 信息
Package Name Q128.14X14A
Package Previous Code QRG
Package Description 128 LEAD PACKAGE 14mm x 14mm LQFP w/EP, 7.355mm x 7.355mm pad
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 PLASTIC
Package Code QRG
分类 PLASTIC
Lead Count 128
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.4mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 14.00 x 14.00 x 1.40

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing LQFP 128pin Q128.14X14A Package Outline Drawing PDF 126 KB