文档标题 信息
Package Name PTSB0054GA-B
Package Previous Code S54G5-80-9NF-1
JEITA Standard P-TSOP(2)54-0400-0.80
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_8295
Lead Count 54
Pb (Lead) Free Yes
长度 22.17mm
宽度 10.11mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 22.17 x 10.11 x 1.2

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003e ) Carrier/Package PDF 71 KB
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003j ) Carrier/Package PDF 74 KB
Pack JEDEC Complete TSOP(2) 26pin PTSB0026DA-D Carrier/Package PDF 196 KB
Pack Emboss Simple TSOP(2) 44pin PTSB0044GE-B Carrier/Package PDF 219 KB
Pack JEDEC Simple TSOP(2) 26pin PTSB0026DA-D Carrier/Package PDF 193 KB
Container Emboss TSOP(2) 54pin PTSB0054GA-B Carrier/Package PDF 218 KB
Pack Emboss Complete TSOP(2) 44pin PTSB0044GE-B Carrier/Package PDF 185 KB
Pack Emboss Nondry TSOP(2) 44pin PTSB0044GE-B Carrier/Package PDF 212 KB
Container JEDEC TSOP(2) 54pin PTSB0054GA-B Carrier/Package PDF 224 KB
Package Drawing TSOP(2) 54pin PTSB0054GA-B Package Outline Drawing PDF 12 KB
Photo TSOP(2) 54pin PTSB0054GA-B Carrier/Package PDF 100 KB