文档标题 信息
Package Name PLBG0289KA-A
Package Previous Code P289F1-50-DA6-1
JEITA Standard P-LFBGA289-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_5026
Lead Count 289
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.24mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.24

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss LFBGA 289pin PLBG0289KA-A 运输/封装 PDF 218 KB
Container JEDEC LFBGA 113pin PLBG0113GB-A 运输/封装 PDF 431 KB
Pack Emboss Complete LFBGA 129pin PLBG0129JA-A 运输/封装 PDF 179 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A 运输/封装 PDF 197 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing LFBGA 289pin PLBG0289KA-A Package Outline Drawing PDF 56 KB