文档标题 信息
Package Name PLQP0048KF-B
Package Previous Code P48GA-50-GAM-2
JEITA Standard P-LFQFP48-7x7-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_3003
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 Carrier/Package PDF 75 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 48pin PLQP0048KF-A Carrier/Package PDF 214 KB
Pack Emboss Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 223 KB
Container Emboss LFQFP 48pin PLQP0048KF-B Carrier/Package PDF 113 KB
Pack Emboss Complete LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 187 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Container JEDEC LFQFP 48pin PLQP0048KF-A Carrier/Package PDF 298 KB
Package Drawing LFQFP 48pin PLQP0048KF-B Package Outline Drawing PDF 46 KB