文档标题 信息
Package Name PLQP0044GC-B
Package Previous Code P44GB-80-GAF-2
JEITA Standard P-LQFP44-10x10-0.80
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_3000
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss LQFP 44pin PLQP0044GC-B ( H7659-1 ) 运输/封装 PDF 243 KB
Container Emboss LQFP 44pin PLQP0044GC-B ( H8210 ) 运输/封装 PDF 227 KB
Container JEDEC LQFP 44pin PLQP0044GC-B 运输/封装 PDF 281 KB
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Emboss Complete LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 187 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 214 KB
Pack Emboss Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 223 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 172 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B 运输/封装 PDF 200 KB
Package Drawing LQFP 44pin PLQP0044GC-B Package Outline Drawing PDF 43 KB