文档标题 信息
Package Name PTLG0145JA-A
Package Previous Code 145F0E
JEITA Standard P-TFLGA145-10x10-0.65
Package Status Active
Package Type TFLGA
类别 IC
Package Code pkg_1082
Lead Count 145
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.05

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 331 KB
Container JEDEC LFBGA 233pin PLBG0233KA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Container Emboss LFBGA 233pin PLBG0233KA-A Carrier/Package PDF 128 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing TFLGA 145pin PTLG0145JA-A Package Outline Drawing PDF 35 KB