文档标题 信息
Package Name M20.15
Package Previous Code MKQ
Package Description 20 LEAD QSOP (150MIL)
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code MKQ
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.64mm
宽度 3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.64 x 3.94 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QSOP 20pin M20.15 Package Outline Drawing PDF 88 KB