文档标题 信息
Package Name L48.6X6B
Package Previous Code LZY
Package Description 48 LD QFN 6X6MM 0.4MM PITCH ASE_ Roughen surface + PRP double ring plating
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LZY
分类 PLASTIC
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.99mm
宽度 5.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 5.99 x 0.90

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QFN 48pin L48.6X6B Package Outline Drawing PDF 113 KB