文档标题 信息
Package Name L24.4X4E
Package Previous Code LSN
Package Description 24 LEAD TQFN PACKAGE (4x4 mm)
Package Status Active
Package Type TQFN
类别 PLASTIC
Package Code LSN
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.75

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l24.4x4e: 24 Lead Thin Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 33 KB