文档标题 信息
Package Name L34.4X6
Package Previous Code LIW
Package Description 34 Lead PQFN 4x6x1.0
Package Status Active
Package Type PQFN
Package Code LIW
分类 PLASTIC
Lead Count 34
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
宽度 4mm
Thickness 0.95mm
Pitch 0.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.00 x 4.00 x 0.95

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
L34.4x6: 34 Lead Power Quad Flat No-Lead (PQFN) Plastic Package Package Outline Drawing PDF 163 KB

file_download下载