文档标题 信息
Package Name L46.5X6
Package Previous Code LEQ
Package Description 46 LEAD QFN PACKAGE(5x6mm) Custom Fused Leads
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LEQ
分类 PLASTIC
Lead Count 46
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.99mm
宽度 5mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 5.00 x 0.90

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QFN 46pin L46.5X6 Package Outline Drawing PDF 104 KB