文档标题 信息
Package Description FCBGA 19.00x19.00x1.89 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
类别 PLASTIC
Package Code HMG484
分类 G
Lead Count 484
Pb (Lead) Free Yes
长度 19mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 19mm
Thickness 1.89mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 19.0 x 19.0 x 1.89

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
484-FCBGA, Package Outline Drawing 19.0 x 19.0 x 1.89 mm Body, 0.8mm Pitch HMG484D1 Package Outline Drawing PDF 209 KB