瑞萨电子提供基于智能电源设备 (IPD) 技术的高效配电网解决方案。 IPD 的智能保护和诊断功能提高了机械继电器的安全水平。这个解决方案是通过增加电流监控能力来帮助优化线束并提高可靠性。

系统优势:

  • 通过增加电流监测功能,减小了线束的尺寸和重量。 基于 I2t的导线焦耳热估算,通过 IPD 电流监测功能和 MCU 的运算处理,实现了导线的大幅度减径。 缩减的导线直径有助于降低 BOM 成本并获得重量更轻的线束。
  • 用 IPD 替换机械继电器和金属保险丝,从而能够减少维护。
  • I2t 模式确保了与金属保险丝的兼容性及现有设计资产的可重复使用性。
  • 瑞萨公司正在开发包括 I2t 模式过流保护软件在内的系统级验证。
图像
Power Distribution Box with E-Fuse

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/F1L 适用于车身应用的双核32位高端汽车微控制器 用户手册 联系销售
RH850/F1K 32位高端汽车微控制器,非常适合车身应用 用户手册 购买/样品
RH850/F1KM-S1 32位高端汽车微控制器,非常适合车身应用 用户手册 购买/样品
RH850/F1KM-S4 32位高端汽车微控制器,非常适合车身应用 用户手册 购买/样品
RL78/F12 具有超低功耗,内置 LIN(20 - 64 引脚,16 - 58 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 联系销售
RL78/F13 具有超低功耗,内置 CAN/LIN(20 - 80 引脚,13 - 68 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
RL78/F14 具有超低功耗,内置 CAN/LIN(30 - 100 引脚,23 - 86 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
RL78/F15 具有超低功耗,内置 CAN/LIN(48 - 144 引脚,38 - 130 GPIO)的 16 位 MCU 用户手册 购买/样品
       
智能电源设备 (IPD)      
RAJ2800024 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,1.6mΩ,TO-263-7 封装 数据手册 联系销售
RAJ2800034 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,2.5mΩ,TO-263-7 封装 数据手册 联系销售
RAJ2800044 汽车 Nch 智能电源装置,高侧开关,3.8mΩ,TO-263-7 封装 数据手册 联系销售
       
MOSFET      
NP100P04PDG 适用于高电流开关应用的汽车 P 通道 MOS 场效应晶体管 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL78301 适用于汽车应用的 40V、150mA 线性稳压器 数据手册 购买/样品
       
降压控制器      
ISL78206 40V 2.5A 降压控制器(带集成式高侧 MOSFET) 数据手册 购买/样品