概述

创建安全产品需要一整套的安全解决方案。瑞萨电子引导您设计和实现安全的联网应用,从基本的物联网安全概念到高级主题,比如密钥处理和云连接,最后到量产和安全固件更新。

瑞萨电子 MCU 产品具有一组强大的安全功能,能够逐一展示所有项目。

安全解决方案

瑞萨电子 RA 系列微控制器

瑞萨电子 RA MCU 提供优化性能、安全性、连通性、周边 IP 以及易于使用的灵活配置软件包 (FSP) 的终极组合,引领下一代嵌入式解决方案的风潮。RA MCU 便于嵌入工程师为工业和建筑自动化、计量、医疗和家用电器应用开发物联网 (IoT) 边缘设备。

RA产品家族MCU集成了一系列基于硬件的安全功能,从简单的 AES 加速,到完全集成在MCU内的隔离加密子系统(安全加密引擎,简称SCE),一应俱全。基于Cortex®-M4 内核RA6系列产品还具备 NIST CAVP 认证以及 PSA 1 级认证的额外优势。基于Cortex-M33 内核RA4和RA6系列产品进一步扩展了MCU的安全功能,包括新一代的安全加密引擎,Arm®v8-M TrustZone®和Trusted Firmware M,并通过了NIST和PSA的验证。证明功能正确性的 NIST CAVP 认证组合与 PSA 认证提供的整体验证相结合,可为瑞萨电子的客户提供前所未有的保障和信心,为互连世界开发安全的产品。

基于硬件的 RA MCU 安全功能

主要特点 RA6/RA4 Cortex-M33 RA6 Cortex-M4 RA4 Cortex-M4 RA2 Cortex-M23
加密 对称加密/解密 lens lens lens lens
非对称加密/解密 lens lens
哈希函数 lens lens lens
关键支持 对称密钥生成 lens lens lens
非对称密钥生成 lens lens
安全密钥存储 lens lens lens
密钥安装 lens lens lens
附加功能 TRNG lens lens lens lens
唯一 ID lens lens lens lens
不变 lens lens lens lens
隔离 - 安全MPU lens lens lens
隔离 - Arm TrustZone lens
调试器保护 lens lens lens lens
安全密钥安装/更新 lens
侧信道攻击保护功能 lens

RA系列的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
DRBG 2152 安全加密引擎 7 了解更多
AES 5384 安全加密引擎 7 了解更多
SHS 4378 安全加密引擎 7 了解更多

RA系列的PSA认证

产品 认证 认证链接
RA6系列Cortex-M4 MCU PSA 1级认证 https://www.psacertified.org/products/renesas-ra6-series-cortex-m4-mcus/
RA系列Cortex-M33 MCU PSA 1级认证 https://www.psacertified.org/products/renesas-ra-family-cortex-m33-mcus/
RA6M4 MCU 产品组 PSA 2级认证 https://www.psacertified.org/products/ra6m4/

瑞萨电子 RX 微控制器

RX 安全解决方案利用受到强大的可信任安全 IP 保护的关键数据加密和内存受保护的认证程序,实现物联网设备的可信任根。通过 RX 微控制器 (MCU) 执行各项安全功能,您能够轻松实现对物联网设备的强大保护,抵御各种威胁。

了解有关 RX 安全解决方案的更多信息

RX 的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
AES 4940 TSIP 了解更多
DRBG 1768 TSIP 了解更多
RSA 1768 TSIP 了解更多
SHS 4029 TSIP 了解更多
AES 4330 TSIP-Lite 了解更多
DRBG 1380 TSIP-Lite 了解更多

Renesas Synergy™ 微控制器

Renesas Synergy MCU 是构成 Synergy 平台的基础,提供硬件安全功能,该功能之前仅在专用的安全元件芯片上可用。安全元件芯片是为专用的、安全要求极高的身份验证应用而开发(比如 SIM 卡、VPN 令牌等)。该 MCU 具有很高的集成度,无需其他芯片、插槽和通信总线(I2C 总线)。从而减小了电路板的尺寸,降低了复杂性、功耗和成本。

Synergy MCU 的安全功能

  S7 系列 S5 系列 S3 系列 S1 系列
硬件 对称加密加速器 lens lens lens lens
非对称加密加速器 lens lens
哈希计算加速器 lens lens lens
真随机数发生器 lens lens lens lens
非对称密钥生成加速器 lens lens
密钥安全存储 lens lens
有限的 JTAG 访问权限 lens lens lens lens
安全 MPU lens1 lens lens lens2
唯一 ID lens lens lens lens
软件 TLS 1.2/SSL 库 lens lens
加密库 lens lens lens lens
安全启动管理器  

1 不适用于 S7G2

2 不适用于 S124

Synergy 的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
RSA C653 适用于 Synergy S5 和 S7 系列 MCU 器件的 Synergy RSA 了解更多
DRBG 2152 安全加密引擎 7 了解更多
AES 5384 安全加密引擎 7 了解更多
AES 5385 适用于 Synergy S5 和 S7 系列 MCU 器件的 Synergy HW/FW GCM、安全加密引擎 7 1.4.0(固件) 了解更多
SHS 4378 安全加密引擎 7 了解更多

瑞萨电子 RZ 微处理器

RZ/A2M群中支持安全功能的产品配备了硬件加密IP,称为可信任安全IP(TSIP)。RZ/A2M的TSIP支持通过安全启动、为每个芯片设置唯一ID、加密密钥保护和防止非法访问等方式对用户程序进行完整性检查。这些特性都由硬件实现,它们为物联网解决方案实现了可信任根。

RZ/A2M MPU 的 CAVP 认证

验证 认证 描述 认证链接
AES, DRBG, RSA, SHA, CMAC C1622 TSIP 了解更多

相关产品

图像
RA Family of 32-bit Arm® Cortex®-M MCUs

采用 Arm® Cortex®-M 的 RA 系列 32 位 MCU

RA MCU为物联网提供高级的安全功能,卓越的性能、连接性,并具有灵活软件包的 HMI 和全面的合作伙伴生态系统。

图像
rx65n-cloud-kit with aws clound

瑞萨电子RX65N云套件

这是已通过 FreeRTOS 认证的套件,可为启动物联网设备开发提供最佳环境。

图像
rx651-low-pin-count-mcu

RX651 32位微控制器

RX651超小型64引脚BGA和LQFP封装是物联网连接模块与空间受限边缘设备的理想选择。

图像
s5d3-synergy-grid

Renesas Synergy™S5D3 微控制器

S5D3系列低功耗MCU具有很高的安全性,适用于工业物联网端点设备。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
在设计中使用 Arm® TrustZone® 的益处 English, 日本語 白皮书 PDF 907 KB
用于物联网的安全互联通信 English, 日本語 白皮书 PDF 359 KB
保护 IP 和敏感数据 English, 日本語 白皮书 PDF 275 KB
互联世界的安全 English, 日本語 白皮书 PDF 341 KB
如何解决嵌入式物联网设计的6大安全挑战 English, 日本語 白皮书 PDF 549 KB